Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
RBLD, RBLDL - Roulements d'extrémité de tige - Type à liaison à billes avec filetage - Type à liaison à billes L
Nomenclature
RBLD8
PN
Traitement de la surface du support
TRS
Filetage sélectionnable
MATH
Matériau du support
MATS
Matériau de la tige avec bille
EN 1.1181 l'équivalent
HARDS
Dureté de la tige avec bille
20~28HRC
STS
Traitement de surface de la tige à bille
-
MATB
Matériau de la protection
Caoutchouc synthétique spécial NBR
HARD
Dureté
Sphérique 650HV~
M
D
mm
D1
mm
D2
mm
D3
0 mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
MP
MxP
L3
mm
W
mm
DD
d
mm
DDTOL
Tolérance d
mm
CC
(C)
mm
LL
l
mm
LL1
l1
mm
LL2
l2
mm
LL3
l3
mm
B
mm
Z
Excentricité Z
0.0 mm
BD
Diamètre de bille
mm
ASF
Surface inclinée admissible th (degrés)
PK
Résistance de la limite élastique Pk
N
SLC
Capacit·de charge statique, radiale Cs
N
MASS
Materiale
g
RCS
Écartement directionnel radial de la sphère
0.02~0.06 mm
ACS
Jeu directionnel axial de la sphère
0,3 ou inf. mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés