Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
RBLD, RBLDL - Stangenseitige Lager - Kugelkopf mit Gewinde - Link Ball Typ L
Stückliste
RBLD8
PN
Teile-Nr.
TRS
Gewinde Auswahl
MATH
Werkstoff Halter
MATS
Werkstoff Kugelkopf und Kugel
EN 1.1181 Äquivalent
HARDS
Härte von Kugelkopf und Kugel
20~28HRC
STS
Oberflächenbehandlung von Kugelkopf und Kugel
-
MATB
Werkstoff Manschette
Nitrilkautschuk, spezieller Synthetikgummi
HARD
Härte
Haerte Kugel
M
D
mm
D1
mm
D2
mm
D3
0 mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
MP
MxP
L3
mm
W
mm
DD
d
mm
DDTOL
Toleranz d
mm
CC
(C)
mm
LL
l
mm
LL1
l1
mm
LL2
l2
mm
LL3
l3
mm
B
mm
Z
Z Exzentrizität
0.0 mm
BD
Kugel-Ø
mm
ASF
th Zulässiger Neigungswinkel (Grad)
PK
Festigkeit bei Fliegrenze Pk
N
SLC
stat. Traglast radial Cs
N
MASS
Gewicht
g
RCS
Abstand Radialspiel der Kugel
0.02~0.06 mm
ACS
Abstand Axialrichtung der Kugel
max. 0.3 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen