Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
RBPB - Roulements sphériques - Type standard
Nomenclature
RBPB14
PN
Traitement de la surface du support
MATH
Matériau du support
EN 1.1181 l'équivalent
MATSIR
Matériau de la bague sphérique interne
EN 1.3505 équivalent
STSIR
Traitement de surface de la bague intérieure sphérique
Placage au chrome dur
HARDSIR
Dureté de la bague sphérique interne
58HRC~
MATB
Matériau du manchon
Alliage de cuivre spécial
DD
d
mm
D
mm
B
mm
B1
mm
DD1
d1
mm
H
mm
R
BD
Diam. bille
mm
A1
Angle d'inclinaison admissible Alpha 1 (°)
mm
A2
Angle d'inclinaison admissible Alpha 2 (°)
A3
Angle d'inclinaison admissible Alpha 3 (°)
SLC
Capacit·de charge statique, radiale Cs
kN
MASS
Materiale
g
RDC
Jeu directionnel radial
0.035mm ou moins
ADC
Jeu directionnel axial
0.1mm ou moins