Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
RBT01_11 - Base support
Bill of material
RBT02-D10
CODE
Code
TYPE
Types of
Open type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
ATTA
annex
ATTA1
annex
M4X14(1ge)
D
mm
DTOL
D tolerance
+0.015/0
D2
50 mm
B
33 mm
L
35 mm
T
10 mm
D1
30 mm
F
35 mm
G
18 mm
BB
b
4.5 mm
C
29.0 mm
S
0.0 mm
H
9.0 mm
Y
5 mm
DD
d
4.5 mm
DD1
d1
8.0 mm
M
M4
HH
h
22 mm
FF
f
15 mm
EE
e
20 mm
W
2 mm
LINK
URL
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés