Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
RBT01_11 - Base support
Bill of material
RBT02-D10
CODE
Code
TYPE
Types of
Open type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
ATTA
annex
ATTA1
annex
M4X14(1ge)
D
mm
DTOL
D tolerance
+0.015/0
D2
50 mm
B
33 mm
L
35 mm
T
10 mm
D1
30 mm
F
35 mm
G
18 mm
BB
b
4.5 mm
C
29.0 mm
S
0.0 mm
H
9.0 mm
Y
5 mm
DD
d
4.5 mm
DD1
d1
8.0 mm
M
M4
HH
h
22 mm
FF
f
15 mm
EE
e
20 mm
W
2 mm
LINK
URL
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)