Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
RBTR, SCTR - Supports pour mini-ventouses-Type à filetage mâle
Nomenclature
RBTR1
PN
Référence pièce
RBTR1
TP
Type sélectionnable
Type rond
MAT
Matériau
COLOR
Couleur
Noir
HARD
Dureté
Shore A80
AT
Température admissible (degrés Celsius)
-20~150
ER
Résistance électrique
1.0x10^5 Ohm
D
D sélectionnable
mm
C
0.0 mm
A
4 mm
DD
D
0.5 mm
H
1.7 mm
AH
Support utilisable
MHLDM
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés