Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
RBTR, SCTS - ミニ吸着パッド-おねじタイプ
部品表
RBTS2-4
PN
型番
RBTS2-4
TP
タイプ選択
角タイプ
MAT
材質
COLOR
HARD
硬度
ショアA80
AT
耐熱温度(℃)
-20~150
ER
電気抵抗
1.0x10^5 Ohm
A
A 選択
mm
B
4 mm
X
4.0 mm
Y
6.0 mm
T
0.4 mm
DD
d
1.0 mm
H
1.7 mm
AH
適用ホルダ
MHLDM
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)