Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
RBTR, SCTS - 小型吸盘-外螺纹型
明细表
RBTS2-4
PN
型号
RBTS2-4
TP
选择类型
方型
MAT
材质
COLOR
颜色
黑色
HARD
硬度
肖氏A80
AT
耐热温度(℃)
-20~150
ER
电阻
1.0x10^5 Ohm
A
A选择
mm
B
4 mm
X
4.0 mm
Y
6.0 mm
T
0.4 mm
DD
d
1.0 mm
H
1.7 mm
AH
适用固定座
MHLDM
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型