Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
RBTR, SCTS - Halter für Mini-Saugnäpfe, mit Außengewinde
Stückliste
RBTS2-4
PN
Teile nummer
RBTS2-4
TP
Ausführung auswählen
Quadratische Ausführung
MAT
Werkstoff
COLOR
Farbe
Schwarz
HARD
Härte
Shore A80
AT
Zulässige Temperatur (Grad Celsius)
-20~150
ER
Elektrischer Widerstand
1.0x10^5 Ohm
A
A wählbar
mm
B
4 mm
X
4.0 mm
Y
6.0 mm
T
0.4 mm
DD
D
1.0 mm
H
1.7 mm
AH
Passender Halter
MHLDM
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen