Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
RBTR, SCTS - Supporti per mini ventose con filettatura maschio
Lista materiale
RBTS2-4
PN
Codice componente
RBTS2-4
TP
Selezione tipo
Profilo quadrato
MAT
Materiale
COLOR
Colore
Nero
HARD
Durezza
Shore A80
AT
Temperatura ammessa (gradi Celsius)
-20~150
ER
Resistenza elettrica
1.0x10^5 Ohm
A
Selezione A
mm
B
4 mm
X
4.0 mm
Y
6.0 mm
T
0.4 mm
DD
D
1.0 mm
H
1.7 mm
AH
Supporto applicabile
MHLDM
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD