RBZNK-C25-20-M6
Misumi
誘명꽣
우레탄/고무/스펀지 /펠트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/30_urethane_bumpers/rbznk_c_asmtab.prj},{NB=RBZNK-C25-20-M6},{TS=1},{MAT=NBR},{HARD=1},{D=25},{LS=20},{LS1=20,25},{M=4},{PPATH=rbznk_c_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
RBZNK-C, RBZCK-C, RBZUK-C, RBZSK-C, RBZAK-C, RBZFK-C, RBZNK-M, RBZCK-M, RBZUK-M, RBZSK-M, RBZAK-M, RBZFK-M, RBZNK-S, RBZCK-S, RBZUK-S, RBZSK-S, RBZAK-S, RBZFK-S - 고무쿠션/카운터보어우레탄 - 카운터보어L치수고정타입 - 칼라붙이
BOM
RBZNK-C25-20-M6
PN
형번
RBZNK-C25-20-M6
RBZNK-C25-20-M6
TS
형선택
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
SUS304
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
SUS304
MAT
재질
니트릴 고무 (NBR)
클로로프렌 고무
저탄성 고무
실리콘 고무
불소고무
니트릴 고무 (NBR)
클로로프렌 고무
저탄성 고무
실리콘 고무
불소고무
HARD
경도
쇼어A70
쇼어A70
COLOR
색상
흑색
D
25
25
mm
LS
L선택
20
25
20
25
mm
M
적용볼트
M6
M8
M6
M8
H2
H2 (칼라붙이)
8
8
mm
CN
칼라No.
6
6
DD3
d3
13.0
13.0
mm
DD4
d4
9.0
9.0
mm
DD5
d5
6.6
6.6
mm
T
2
2
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청