Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
LUCAS FRANCE
Descripción
RC2YZ - 2 ROBOTS - ROBOT CARTESIANO 2 EJES YZ
Lista de materiales
LUCAS - ROBOT CARTESIANO 2 EJES YZ - 2 ROBOTS
MARQUEROBOT1
Marca del robot 1
MODELEROBOT1
Modelo de robot 1
MASSEROBOT1
Masa del robot 1
kg
LOBRAS1
Longitud del brazo del robot 1
mm
LOEMBASE1
Longitud de la base del robot 1
mm
LAEMBASE1
Ancho de la base del robot 1
mm
CUTILE1
Carga útil del robot 1
kg
MARQUEROBOT2
Marca del robot 2
MODELEROBOT2
Modelo de robot 2
MASSEROBOT2
Masa del robot 2
kg
LOBRAS2
Longitud del brazo del robot 2
mm
LOEMBASE2
Longitud de la base del robot 2
mm
LAEMBASE2
Ancho de la base del robot 2
mm
CUTILE2
Carga útil del robot 2
kg
TYPECYCLE
Tipo de ciclo
SOUFFLETS
Opción de fuelle
POSBASBRASZ
Posición inferior del brazo Z
mm
Enter value for POSBASBRASZ
Posición inferior del brazo Z
mm
cm
inch
ft
CZ
Carrera útil en el eje Z
mm
Enter value for CZ
Carrera útil en el eje Z
mm
cm
inch
ft
VZ
Velocidad máxima en el eje Z
m/s
AZ
Aceleración máxima en el eje Z
m/s²
HSPLMINI
Altura mínima del techo disponible
4535.0 mm
HSPL
Altura del techo disponible
mm
Enter value for HSPL
Altura del techo disponible
mm
cm
inch
ft
CALEZ
Extensión de la viga
mm
Enter value for CALEZ
Extensión de la viga
mm
cm
inch
ft
HSPO
Altura bajo la viga
2788.0 mm
CY
Carrera útil en el eje Y
mm
Enter value for CY
Carrera útil en el eje Y
mm
cm
inch
ft
VY
Velocidad máxima en el eje Y
m/s
AY
Aceleración máxima en el eje Y
m/s²
TAILLEFUT
Tamaño del brazo Z
INFORMATION
Información de la configuración
La configuración es posible y está incluida en los productos estándar de LUCAS FRANCE.
COURSEREELLE
Carrera efectiva en el eje Y
10158.0 mm
CRZ
Carrera efectiva en el eje Z
2000.0 mm
I
Desplazamiento de los postes
mm
Enter value for I
Desplazamiento de los postes
mm
cm
inch
ft
I1
Desplazamiento del poste final 1
mm
Enter value for I1
Desplazamiento del poste final 1
mm
cm
inch
ft
I2
Desplazamiento del poste final 2
mm
Enter value for I2
Desplazamiento del poste final 2
mm
cm
inch
ft
LACHAINE
Ancho de la cadena de cables
mm
ARRIVEECABLES
Posición de la entrada de cables
PREREP
Precisión y repetibilidad
PRECREMY
Precisión de la cremallera en el eje Y
+/- 0.703 mm
PRECREMZ
Precisión de la cremallera en el eje Z
+/- 0.141 mm
REPUNI
Repetibilidad unidireccional sin deformación de la estructura
+/- 0.071 mm
REPBI
Repetibilidad bidireccional sin deformación de la estructura
+/- 0.228 mm
RECTITUDE
Rectitud de la viga sin deformación de la estructura
1.30 mm
RIGIDITE
Rigidez
POSCHARIOT1
Posición del carro 1
mm
Enter value for POSCHARIOT1
Posición del carro 1
mm
cm
inch
ft
POSCHARIOT2
Posición del carro 2
mm
Enter value for POSCHARIOT2
Posición del carro 2
mm
cm
inch
ft
POSBRASZ1
Posición del brazo Z1
mm
Enter value for POSBRASZ1
Posición del brazo Z1
mm
cm
inch
ft
POSBRASZ2
Posición del brazo Z2
mm
Enter value for POSBRASZ2
Posición del brazo Z2
mm
cm
inch
ft
DOMAP
Campo de aplicación
TYPEAP
Tipo de aplicación
ENVIPRINCI
Ambiente principal
DEY
Máxima desaceleración de parada de emergencia en el eje Y
m/s²
CMY
Par máximo del motor en el eje Y
2.85 Nm
CFMY
Par máximo de frenado del motor en el eje Y
32.34 Nm
INERTIEMY
Inercia de la carga aplicada al motor del eje Y
62.89 kg.cm²
VMOTEURY
Velocidad del motor requerida en el eje Y
2475 tr/min
DEZ
Máxima desaceleración de parada de emergencia en el eje Z
m/s²
COUPLENOMINALZ
Par nominal mínimo requerido del motor del eje Z
20.73 Nm
CMZ
Par máximo del motor en el eje Z
21.77 Nm
CFMZ
Par máximo de frenado del motor en el eje Z
100.96 Nm
INERTIEMZ
Inercia de la carga aplicada al motor del eje Z
31.42 kg.cm²
VMOTEURZ
Velocidad del motor requerida en el eje Z
2357 tr/min
COULEURMOB
Color de la carcasa del carro
COULEURFIX
Color de la viga y los postes
OPTGARANTIE
Opción de garantía
TESTCLIENT
Pruebas de clientes en LUCAS
LIEU
Lugar de entrega e instalación
DISTANCE
Distancia entre LUCAS y el lugar de instalación
km