카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
RCA-RGD4C-I-20-12-50-A1-P
IAI
Cylinder (Robot Cylinder)
Rod/Radial Cylinder/Wide Rod Type
RCA series
With Double Guide
Powered by
CAD모델 선택
{iai/cylinder_robot/rod_type/rca_series/with_double_guide/rca_rgd4c_asmtab.prj},{NB=RCA-RGD4C-I-20-12-50-A1-P-0},{TYPE=RCA-RGD4C},{XTYPE=2},{ENTYPE=I},{ENTYPE2= 'I', 'Incremental', 'A', 'Absolute'},{YTYPE=20},{YTYPE2='20','20W','30','30W'},{LBS=12},{LBS1='12','6','3'},{S=50},{SX=50,100,150,200,250,300},{CON=A1},{CTYPE=1},{LTC=1},{OPTBRAKE=},{HAD=},{OPTIM=},{OPTOCS=},{LPC=},{OPTREV=},{POR=0},{PPATH=rca_rgd_c_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
RCA - RGD4C
Bill of material
RCA-RGD4C-I-20-12-50-A1-P
CNSORDERNO
Order number
RCA-RGD4C-I-20-12-50-A1-P
ENTYPE
Encoder Type
Incremental
Absolute
Incremental
Absolute
YTYPE
Motor Output
20W
30W
20W
30W
W
LBS
Lead of Ball Screw
12
6
3
12
6
3
mm
S
Stroke
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
mm
CON
Controller
A1
A3
A5
A6
A1
A3
A5
A6
CTYPE
Cable Type
Standard cable: Standard lenght
Standard cable: Lenght specification
Robot Cable
No cable
Standard cable: Standard lenght
Standard cable: Lenght specification
Robot Cable
No cable
LTC
Cable Length
1
3
5
1
3
5
m
OPTBRAKE
Option: Brake
No
Yes
No
Yes
HAD
Option : High acceleration/decceleration
No
Yes
No
Yes
OPTIM
Option: Installation method
No
Foot
Rear trunnion
No
Foot
Rear trunnion
OPTOCS
Option: Origin confirmation sensor
No
Yes
No
Yes
LPC
Option : Low power compatible
No
Yes
No
Yes
OPTREV
Option: Home reverse Motor Spec
No
Yes
No
Yes
POR
Position of Rod
mm
값 입력 POR
Position of Rod
mm
cm
inch
ft
확인
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청