Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
RCAW - RA3R
Bill of material
RCAW-RA3R-I-20-10-50-A1-P
CNSORDERNO
Order number
RCAW-RA3R-I-20-10-50-A1-P
ENTYPE
Encoder Type
Incremental
YTYPE
Motor Output
20 W
LBS
Lead of Ball Screw
S
Stroke
mm
CON
Controller
SP
Speed
500 mm/sec
PFH
Load Capacity: Horizontal
4 kg
PFV
Load Capacity: Vertical
1.5 kg
CTYPE
Cable Type
LTC
Cable Length
m
OPTBRAKE
Option: Brake
LPC
Option : Low power compatible
OPTIM
Option: Installation method
OPTOCS
Option: Origin confirmation sensor
OPTKJ
Option: Knuckle joint
OPTREV
Option: Home reverse Motor Spec
POR
Position of Rod
mm
Введите значение для POR
Position of Rod
mm
cm
inch
ft
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    IAI
    RCP2W - RA4C
    IAI
    DDW-LH18C
    IAI
    RCAW - RA4R
    KBK Antriebstechnik
    KBK/BIK - Safety Coupling with Inner Cone and Collet Clamp
    KBK Antriebstechnik
    KBK/CA - Safety Coupling with with Outer Cone
    KBK Antriebstechnik
    KBK/CK - Safety Coupling with Collet Clamp
    KBK Antriebstechnik
    KBK/L-P - Safety Coupling with Keyway
    igus
    KSTM - Metric sizes
    igus
    GERMF - Metric sizes, right-hand thread, with Spring-Loaded-Pins
    igus
    DryLin® TK-04 - Miniature | mm
    igus
    J4VEM - Metric sizes, Clearance-free
    igus
    EALM HT - Metric sizes, left-hand thread, High Temperature
    igus
    SAM - Metric sizes
    igus
    KCLM - Metric sizes, right-hand thread
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей