Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
RCC-Series
Nomenclature
HellermannTyton 150-92300
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Description type fabricant
VERSION
Version
DESCRIPTION14
Description courte
MATERIAL
Matériau
Polyamide 6.6 modifié choc, hautes températures (PA66HIRHS)
FARBE
Couleur
Noir (BK)
DURCHMESSER25
Ø trou de fixation (FH)
mm
BLECHDICKEMIN
Épaisseur min. panneau
0.7 mm
LAENGEL
Longueur (L)
mm
BLECHDICKEMAX
Épaisseur max. panneau
mm
NO_CU_PER_OU
Nombre d'articles par commande
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
HOEHEH
Hauteur (H)
mm
BREITEW
Largeur (W)
mm
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-40 °C à +105 °C
NENNMASS
Ø nominal
mm
TELLER
∅ jupe
22 mm
BEFESTIGUNGS
Ø fixation
mm
URL1
Deeplink
Deeplink
VERS