Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
RCP4-ST4525E
Bill of material
RCP4-ST4525E-I-28P-N-20-P3-P-DCB
CNSORDERNO
Order number
RCP4-ST4525E-I-28P-N-20-P3-P-DCB
TYPE
Series
RCP4
MODEL
Model
ST4525E
ENTYPE
Encorder
Incremental
YTYPE
Motor Type
28P
LBS
Lead
No
S
Stroke
mm
CNTRL
Applicable controller
P3
CTYPE
Cable Type
LTC
Cable Length
m
OPTREV
Option: Home reverse Motor Spec
OPTDC
Option: D-cut direction
OPTAHT
Option: AHT
POS
Position of Rod
mm
Введите значение для POS
Position of Rod
mm
cm
inch
ft
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей