Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
binder
Beschreibung
RD24, Serie 692, Power Steckverbinder - Flanschstecker
Stückliste
09 0211 00 04
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Artikelnummer
09 0211 00 04
SHZART1
Schutzart 1
IP67
BEZKUZ
Bezeichnung (kurz)
RD24, Serie 692, Power Steckverbinder
BEZ
Bezeichnung
RD24 Flanschstecker, Polzahl: 3+PE, ungeschirmt, schraubklemm, IP67
BER
Bereich
Power Steckverbinder
STBAUF
Steckverbinder Bauform
Flanschstecker
POLZ
Polzahl
3+PE
PRGRKU
Produktgruppe (kurz)
RD24
SER
Serie
Serie 692
STVER
Steckverbinder-Verriegelung
schrauben
ANSQM
Anschlussquerschnitt (mm)
max. 2.50 mm²
ANSQA
Anschlussquerschnitt (AWG)
max. AWG 14
MECHLD
Mechanische Lebensdauer
> 500 Steckzyklen
EMVTL
EMV-Tauglichkeit
ungeschirmt
SPNG
Spannung
400 V
BESSP
Bemessungs-Stossspannung
6000 V
VERSMG
Verschmutzungsgrad
3
UEBRSK
Überspannungskategorie
III
ISLTFG
Isolierstoffgruppe
III
PRFSSP
Prüfstossspannung
6000 V
BEMSTR
Bemessungsstrom (40°C)
16 A
DGWST
Durchgangswiderstand
≤ 5 mΩ
GEW
Gewicht
22.29
OBGTC
Obere Grenztemperatur (°C)
100 °C
UNGTC
Untere Grenztemperatur (°C)
-40 °C
MAGK
Material Gehäuse/Kabel
PBT
KONT
Material Kontakte
CuZn (Messing)
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen