99 0711 00 05
binder
Power Connectors
RD30
Male panel mount connector
Powered by
CAD모델 선택
{binder/power20connectors/rd30/male20panel20mount20connector/rd302c20series206942c20power20connectors.prj},{NB=99 0711 00 05},{ARTNR=99 0711 00 05},{PREVIEW=../../../_pool_/ad/b7/694_3_00.png},{PUBLIKATIONSKANAL=binder USA,binder HQ},{PRODUCT_PHOTO=Product photo},{SHZART1=IP65},{ZUL1=ESTI+},{ZUL2=VDE},{BEZKUZ=RD30, series 694, Power Connectors},{BEZ=RD30 male panel mount connector, Contacts: 4+PE, unshielded, screw clamp, IP65, ESTI+, VDE},{BER=Power Connectors},{STBAUF=male panel mount connector},{POLZ=4+PE},{PRGRKU=RD30},{SER=series 694},{STVER=screw},{ANSQM=2.50 mm²},{ANSQA=max. AWG 14},{MECHLD=> 500 Mating cycles},{EMVTL=unshielded},{SPNG=400 V},{BESSP=6000 V},{VERSMG=3},{UEBRSK=III},{ISLTFG=III},{PRFSSP=6000 V},{BEMSTR=20 A},{DGWST=≤ 5 mΩ},{GEW=39.47},{OBGTC=100 °C},{UNGTC=-40 °C}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
binder
Description
RD30, series 694, Power Connectors - male panel mount connector
Bill of material
99 0711 00 05
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Partnumber
99 0711 00 05
99 0711 00 05
SHZART1
Degree of Protection 1
IP65
ZUL1
Permit 1
ESTI+
ESTI+
ZUL2
Permit 2
VDE
VDE
BEZKUZ
Description (short)
RD30, series 694, Power Connectors
BEZ
designation
RD30 male panel mount connector, Contacts: 4+PE, unshielded, screw clamp, IP65, ESTI+, VDE
RD30 male panel mount connector, Contacts: 4+PE, unshielded, screw clamp, IP65, ESTI+, VDE
BER
Range
Power Connectors
STBAUF
Connector design
male panel mount connector
POLZ
Number of contact
4+PE
4+PE
PRGRKU
Product group (short)
RD30
SER
Series
series 694
STVER
Connector locking system
screw
ANSQM
Cross-sectional area (mm)
2.50 mm²
2.50 mm²
ANSQA
Cross-sectional area (AWG)
max. AWG 14
max. AWG 14
MECHLD
Mechanical operation
> 500 Mating cycles
EMVTL
EMC compliance
unshielded
SPNG
Voltage
400 V
400 V
BESSP
Rated impulse voltage
6000 V
6000 V
VERSMG
Pollution degree
3
UEBRSK
Overvoltage category
III
ISLTFG
Insulating material group
III
PRFSSP
Test impulse voltage
6000 V
6000 V
BEMSTR
Rated current (40°C)
20 A
20 A
DGWST
Contact resistance
≤ 5 mΩ
≤ 5 mΩ
GEW
Weight
39.47
39.47
OBGTC
Temperature range to (°C)
100 °C
UNGTC
Temperature range from (°C)
-40 °C
MAGK
Material housing/cable
PA (UL94 HB)
KONT
Contact material
CuZn (brass)
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청