RDA11-D6
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rda01_12.prj},{NB=RDA11-D6},{CODE=RDA11},{TYPE1=Orthogonal orthogonal},{TYPE2=Butterfly handle type},{MAT1=LD30},{MAT2=A6061},{SUR=Black Anodizing},{ATTA=Butterfly handle},{D=6},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
RDA01_12 - 超简易型支柱固定夹·同径正交·内六角螺栓型/蝶形把手型
明细表
RDA11-D6
CODE
代码
RDA11
RDA11
TYPE1
类型
内六角螺栓型
TYPE2
类型
蝶形把手型
蝶形把手型
MAT1
材质(国际)
LD30
MAT2
材质(相当)
A6061
SUR
表面处理
黑色阳极氧化
黑色阳极氧化
ATTA
附件
蝶形把手
蝶形把手
ATTA1
附件
M3*6 2个
D
6
8
10
12
15
6
8
10
12
15
mm
B
10
mm
L
29
mm
L1
10.5
mm
L2
8
mm
RR
r
5
mm
P1
6.5
mm
P2
6.5
mm
MM
3
mm
M
M3
DD
d
3.5
mm
DD1
d1
6.5
mm
HH
h
4.0
mm
S
1.0
mm
X
18
mm
Y
10.5
mm
LINK
网站
网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求