Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Thermokon
Description
RDF-IR - Capteurs pour plafond température IR
Nomenclature
751070 RDF-IR A L1500
BEZ
désignation
ARTNR
numéro d'article
LOD
Level of Detail
BILD
image
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
paramètres mesurés
température radiante
AT
application/type
Sonde pour plafond
KONFIG
configuration
Thermokon app, uConfig
S
sonde
PIR (infrarouge passive), angle d'ouverture optique (50% de sensibilité): 80 ±5°
AGSPA
Sortie tension
AGST
Sortie intensité
TEB
Gamme de fonctionnement température
-20 - +70
GKT
Précision température
±0,5 K (typ. @ 21 °C), hauteur de montage >7 m ±1,5 K
AST
Signal de sortie température
0..+50 °C (paramètres par défaut), sélectionnable parmi 4 plages de mesure -40..+60 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, paramétrable sur la carte
EBF
zone d'application humide
max. 85% rH sans condensation permanente
SPANN
Alimentation
LA
Consommation
typ. 0,6 W (24 V =), 1,5 VA (24 V ~)
MBM
matériel de contact avec les médias
moyenne des températures sur la plage de détection circulaire
GEH
boîtier
USE-M, boîtier résistant aux chocs et à la rupture avec couvercle à charnière, PC
FARBE
Couleur
blanc pur
SA
Protection
IP30, selon EN 60529
ANSCHLUSS
Raccordement
entrée de câble amovible flextherm M20 pour câble Ø=4,5..9 mm, bornier de raccordement amovible, max. 2,5 mm², 2x prises RJ45
AL
fil de raccordement
LAL
longueur du câble de raccordement
1,5
VP
Emballage
146 x 128 x 91
LIEFERUMFANG
Contenu de livraison
base de montage boîtier USE-M blanc pur incluse
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés