Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
Thermokon
Descripción
RDF-IR - Sensores cenitales temperatura IR
Lista de materiales
751070 RDF-IR A L1500
BEZ
designación
ARTNR
número de artículo
LOD
Level of Detail
BILD
imagen
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
valores de medida
temperatura radiante
AT
aplicación/tipo
Sensor empotrado
KONFIG
configuración
Thermokon app, uConfig
S
sensor
PIR (pasivo infrarrojo), ángulo de apertura óptica (50% de sensibilidad): 80 ±5°
AGSPA
Voltaje de salida
AGST
Salida Amp
TEB
Rango de operación temperatura
-20 - +70
GKT
Precisión de temperatura
±0,5 K (típ. en 21 °C), altura de montaje >7 m ±1,5 K
AST
Señal de salida temperatura
0..+50 °C (configuración estándar), seleccionable a partir de 4 rangos de medición -40..+60 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, ajustable en el transductor
EBF
radio de acción humedad
máx. 85% HR sin condensación permanente
SPANN
Alimentación
LA
Consumo
typ. 0,6 W (24 V =), 1,5 VA (24 V ~)
MBM
Material en contacto con los medios
la temperatura promedio en el rango de detección circular
GEH
carcasa
USE-M, carcasa a prueba de impactos y roturas con tapa abatible, PC
FARBE
Color
blanco puro
SA
Protección
IP30, conforme a EN 60529
ANSCHLUSS
Conexión
manguito de cable extraíble flextherm M20 para cable Ø=4,5..9 mm, plug-in terminal desmontable, max. 2,5 mm², 2x RJ45 jacks
AL
cable de conexión
LAL
longitud del cable de conexión
1,5
VP
Embalaje
146 x 128 x 91
LIEFERUMFANG
Contenido del envío
incl. base de montaje carcasa USE-M blanco puro
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD