Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
BRÖTJE
Description
RDF - Vakuumröhrenkollektoren
Bill of material
BRÖTJE RDF 12_300
BESTNR
Designation
BES
Beschreibung
LOD
Detaillierungsgrad
PDF
Product data sheet
solar_fk.pdf
LINKWWW
Link zur website
https://www.broetje.de
CS
Zertifikate
B
Breite
mm
H
Höhe
1640 mm
T
Tiefe
103 mm
G
Gewicht
kg
WTF
Wärmeträgerflüssigkeit
WTF-H
KF
Konversionsfaktor η0
0.566
WDK1
Wärmedurchgangskoeffizient k1
0.654 W/(m2*K)
WDK2
Wärmedurchgangskoeffizient k2
0.004 W/(m2*K2)
KB
Kollektor-Bruttofläche AG
m^2
KA
Kollektor-Aperturfläche Aa
m^2
WI
Wärmeträgerinhalt
l
MAXT
Max. Stillstandstemperatur
301 °C
MAXBS
Max. zul. Betriebsüberdruck Solarkollektoren
10 bar
JEW
Jährlicher Ertrag Würzburg 50 °C
kWh
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models