Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
RDP31_32 - Pillar fixing clip/Same diameter handshake rotary type
Bill of material
RDP31-D8
CODE
Code
TYPE
type
Same diameter handshake rotary type
MAT1
national standard material
LD31
MAT2
Equivalent material
A6063
SUR
surface preparation
ANN
annex
D
mm
DTOL
D tol
+0.015/0
L
40 mm
L1
32.0 mm
L2
23 mm
T
16 mm
T1
8.0 mm
H
18.5 mm
H1
5 mm
DD
d
4.5 mm
DD1
d
7.5 mm
HH
h
4.5 mm
M
M4 mm
A
64 mm
P
37 mm
LINK
Website link
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés