Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
RDT-6Y24
Bill of material
RDT-6Y24
PN
Part Number
RDT-6Y24
DESC
Description
Railway DC-DC Converter, Power 6W, Output 24VDC, 0.25A, Input 14-160VDC, Through Hole Mount, RoHS Compliant
POWER
Power
6 W
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
0,25 A
VI
Voltage Input
14-160 VAC
ISOLATION
Isolation
Isolated
OT
Operating Temperature
-40 to 105 °C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
1.24x0.8x0.5 Pouce
CT
Cooling Type
Convection Cooling
NO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
24 VDC
LOUT1
lout 1
0,25 A
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés