目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Thermoplastic rubber wheels RE.G1-100-RBL
Elesa+Ganter
脚轮和滚轮
RE.G1
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/castors_and_wheels/re_g1/re_g1.prj},{NB=Thermoplastic rubber wheels RE.G1-100-RBL},{PARTNUMBER=452506},{DESCRIPTION=RE.G1-100-RBL},{DIM01=100},{DIM02=12},{DIM03=30},{DIM04=44},{DIM05=1500},{DIM06=1000},{DIM07=1000},{WEIGHT=120},{ANGLE=3.000},{ANGLE2=5.000},{D1=29.000},{D2=77.000},{D3=4.720},{R1=80.000},{R2=3.000},{INFOEG=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
RE.G1 - Thermoplastic rubber wheels
明细表
Thermoplastic rubber wheels RE.G1-100-RBL
PARTNUMBER
代码
452506
452506
DESCRIPTION
型号
RE.G1-100-RBL
RE.G1-100-RBL
DIM01
D
100
100
mm
DIM02
d
12
12
mm
DIM03
l3
30
30
mm
DIM04
l4
44
44
mm
DIM05
1500
1500
N
DIM06
1000
1000
N
DIM07
1000
1000
N
WEIGHT
重量
120
120
g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求