피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
Nederlands
polski
português
русский
中文
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: Balluff
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish, czech, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Pictures for product configuration included
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
Rendered product pictures
Balluff
BALLUFF BIS M-410-068-001-09-S72
Balluff
RFID
Powered by
CAD모델 선택
{balluff/identification/slmia_asmtab.prj},{NB=BALLUFF BIS M-410-068-001-09-S72},{BC=BIS00W4},{AAC8951=MIN},{BAB5771=56.0},{BAA0201=24.0},{BAF0161=40.0},{W=0.106},{TC=BIS M-410-068-001-09-S72},{AB=BIS M-410-068-001-09-S72},{PX=50305_01},{ICON=50305_01.bmp},{EDZ=BAL.BIS00W4},{PG=HF (13.56 MHz)},{BG=40 x 24 x 56 mm},{TRAFFIC=85437090},{AF=rund},{EIN=metallfrei (Freizone)},{GW=PC},{SN=USB 2.0},{IEC=IP67},{ZUL=CE;cULus;EAC;WEEE},{SORT=},{BAD8311=USB: M12x1-Stecker, 5-polig},{BAF6341=Kunststoff},{BAG9751=IP67},{ECLASS101=27-28-04-01},{CERTIFICATION=CE;UKCA;cULus;WEEE},{MANUALEN=https://assets.balluff.com/WebBinary1/MAN_BIS_M_41__PROCESSOR_UNIT_EN_H17_DOK_896711_02_000.pdf},{MANUALDE=},{IODD=},{ST=AK},{AB1=BIS_M-410-068-001-09-S72}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 107
HELP_VARIABLE
Company
Balluff
Description
Read / write heads with integrated processor unit
Bill of material
BALLUFF BIS M-410-068-001-09-S72
VERF
Availability
Available
Available
BC
Order code
BIS00W4
BIS00W4
TC
Product identifier
BIS M-410-068-001-09-S72
BIS M-410-068-001-09-S72
PX
Product view
50305_01
50305_01
ICON
50305_01.bmp
50305_01.bmp
TECH
Tech. Details
Tech. Detail
W
WEIGHT
0.106
0.106
Kg
DESCRIPT
Description
Product Group = HF (13.56 MHz), Dimension = 40 x 24 x 56 mm, Installation = metal-free (clear zone), Antenna type = round, Supported data carrier types = DIN ISO 14443, DIN ISO 15693, Connection = Connector, M12x1-Male, 5-pin, Housing material = PC, With PU potting, Interface = USB 2.0, Operating voltage Ub = 5 V DC, Ambient temperature = -20...50 °C, IP rating = IP67, Approval/Conformity = CE, UKCA, cULus, WEEE
Product Group = HF (13.56 MHz), Dimension = 40 x 24 x 56 mm, Installation = metal-free (clear zone), Antenna type = round, Supported data carrier types = DIN ISO 14443, DIN ISO 15693, Connection = Connector, M12x1-Male, 5-pin, Housing material = PC, With PU potting, Interface = USB 2.0, Operating voltage Ub = 5 V DC, Ambient temperature = -20...50 °C, IP rating = IP67, Approval/Conformity = CE, UKCA, cULus, WEEE
CAE
MultiCAE (EPlan, Zuken, Siemens and other CAE formats)
MultiCAE (EPlan, Zuken, Siemens and other CAE formats)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청