Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
REC51 - 带固定把手支柱固定夹 快速锁紧型
Bill of material
REC51-D10
CODE
code
REC51
TYPE
type
Quick locking type
MAT1
BODY MATERIAL
S45C
MAT2
Handle material
S45C
SUR1
Surface treatment of the body
chromate treatment
SUR2
Handle surface treatment
chromate treatment
D
mm
L
45 mm
L1
17.6 mm
L2
17 mm
W
20 mm
A
15.5 mm
H
42 mm
R
39 mm
E
18 mm
F
20 mm
P
30 mm
M
4 mm
HH
h
6 mm
DD
d
4.5 mm
DD1
d1
7.5 mm
HH1
h1
4 mm
N
Handle load
80 N
N1
Sliding load
220 N
HOD
Holding Torque
2.0 N*m
LINK
website link
website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen