카탈로그: GIMOTA
생성됨: 16.01.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GIMOTA
GV210-24-A4PN-EAC
GIMOTA
Circularconnectors
Receptacle with bayonet coupling
Serie GV
GV210
Powered by
CAD모델 선택
{gimota/circularconnectors/rcp_with_bynet_coupling/serie_gv/gv210/receptacle_front_mount_high_voltage_24_a4pn.prj},{NB=GV210-24-A4PN-EAC},{COMPANY=GIMOTA},{SIZE=24},{L1=50},{L2=20.6},{L3=19.8},{L4=16.6},{L5=12.6},{L6=25.4},{L7=16},{L8=15},{L9=14},{L10=36.3},{L11=33.4},{L12=30},{L13=16.3},{D1=41},{D2=36},{D3=33},{D4=28.3},{D5=26.3},{D6=33},{D7=31},{D8=25.8},{D9=31},{D10=3.7},{D11=8.6},{D12=6.6},{D13=3.8},{D14=5.8},{S1=44.5},{S2=44.5},{S3=34.9},{S4=34.9},{S5=4.8},{S6=4.8},{H1=15.5},{GL1=23.5},{G1=1 3/8\"-18 UNEF 2A},{NDM=1.37500},{H110=12.15},{B1=2.0},{W1=10},{W2=3},{W3=8},{W4=2},{W5=8},{W6=35},{W7=37},{W8=8},{W9=8},{W10=13}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
GIMOTA
Description
Receptacle front panel mount, for higher voltages
Bill of material
GV210-24-A4PN-EAC
COMPANY
Company
GIMOTA
CNSORDERNO
Order number
GV210-24-A4PN-EAC
SIZE
Size
24
L1
50
mm
L6
25.4
mm
D1
41
mm
S1
44.5
mm
G1
1 3/8"-18 UNEF 2A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Back shell
GIMOTA
09.11.2023
Cable connector - Accessories
WOERNER Lubrication
12.08.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청