Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
GIMOTA
Description
Receptacle front panel mount, for higher voltages
Bill of material
GV210-24-A4SN-EAC
COMPANY
Company
GIMOTA
CNSORDERNO
Order number
GV210-24-A4SN-EAC
SIZE
Size
24
L1
50 mm
L4
25.4 mm
D1
41 mm
S1
44.5 mm
G1
1 3/8"-18 UNEF 2A
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型