Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 15
HELP_VARIABLE
Company
NORO
Description
Redler outlet gates with transition piece, electrically operated, worm gear drive motor - Regulating and shut-off valves
Bill of material
NORO Redler outlet gates with transition piece, electrically operated, worm gear drive motor 17227861
ARTNR
Part number
DN
Diameter
mm
GATE
Gate
D
Diameter
mm
A
Length A
mm
B
Width B
mm
C
Width C
710 mm
D2
Width D2
600 mm
E
Length E
mm
S
Thickness
2 mm
MAT
Material
SF
Surface
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей