Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Description
Modéle 33331 - Vis autoperceuse tête hexagonale avec foret long (n°4) - Acier Zn blanc
Bill of material
Emile Maurin 333315,5X38CR3
REF
Reference
MAT
Matière
Acier zingué blanc
D
5.5 mm
DXL
K
5.45 mm
S
8 mm
AT
Avant trou
8 mm
DC
Flanged bolt diameter
11.0 mm
L
Length
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen