Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Description
Modéle 33331 - Vis autoperceuse tête hexagonale avec foret long (n°4) - Acier Zn blanc
Bill of material
Emile Maurin 333315,5X38CR3
REF
Reference
MAT
Matière
Acier zingué blanc
D
5.5 mm
DXL
K
5.45 mm
S
8 mm
AT
Avant trou
8 mm
DC
Flanged bolt diameter
11.0 mm
L
Length
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей