Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Description
Modèle 33371 - Vis autoperceuse tête cylindrique crantée extra large Phillips - Acier Zn blanc
Bill of material
Emile Maurin 333714,2X16CR3
REF
Reference
MAT
Matière
Acier zingué blanc
D
4.2 mm
DXL
DK
11 mm
K
2.4 mm
AT
Avant trou
3.5 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen