Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Description
Modèle 33371 - Vis autoperceuse tête cylindrique crantée extra large Phillips - Acier Zn blanc
Bill of material
Emile Maurin 333714,2X16CR3
REF
Reference
MAT
Matière
Acier zingué blanc
D
4.2 mm
DXL
DK
11 mm
K
2.4 mm
AT
Avant trou
3.5 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей