Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Description
Modèle 78300NUT - Ecrou pince RAPID® à fut taraudé - Acier Zn 192 HBS
Bill of material
Emile Maurin 78300NUT8376AJZ
REF
Reference
78300NUT8376AJZ
VIS
M6
P
Epaisseur panneau
0,5 à 4 mm
A
22,3 mm
H
8,6 mm
B
15 mm
C
11 mm
F
8,5 mm
E
e
0,8 mm
COUPLE
Couple de serrage
6,6 Nm
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE
N
3 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей