Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Camozzi
Description
Regolatori di pressione serie MD
Nomenclature
MD1-R000
SERIE
Série
MD mm
TAGLIA
Taglia
mm
REGOLATORE
Tipo regolatore
PRESSLAV
Pressione di lavoro(1 bar= 14.5 psi)
bar
TIPOCOSTRUZ
Tipo di costruzione
mm
MANOMETRO
Manometro
TDC
Tipo di connessione
ATTACCHI
Attacchi
ATTOUT
Attacco uscita
AC01A
Accessori A
DDF
Direzione del flusso
PRESSALIM
pressione alimentazione
PRESSUSCITA
Pressione in uscita
A
-
B
G 1/8 mm
D
Ø 28 mm
E
42 mm
F
M28x1,5 mm
H
26.2
I
43 mm
L
Ø4 mm
M
16.0 mm
N
102.0 mm
P
22.7 mm
Q
4 mm
R
53.2 mm
S
27.0 mm
T
34.6 mm
U
mm
Entrez la valeur pour U
mm
cm
inch
ft
V
10.5 mm
W
48.8 mm
Z
Ø3.2 mm
PESO
Peso
0.2 kg