카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
MD1-R000
Camozzi
Air treatment
Pressure regulators
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/trattamento/regolatori_di_pressione/regolatori_di_pressione_serie_md_asmtab.prj},{NB=MD1-R000-2 0},{SERIE=MD},{TAGLIA=1},{REGOLATORE=R},{PRESSLAV=0},{TIPOCOSTRUZ=0},{MANOMETRO=0},{TDC=},{ATTACCHI=},{ATTOUT=},{AC01A=},{DDF=2},{PRESSALIM=MIN},{PRESSUSCITA=MIN},{B=G 1/8},{B1=9.728},{B2=25.0},{C1=21.50},{D=Ø 28},{E=42},{F=M28x1,5},{I=43},{L=Ø4},{M=16.0},{N=102.0},{P=22.7},{Q=4},{R=53.2},{S=27.0},{T=34.6},{U=0},{V=10.5},{W=48.8},{Z=Ø3.2},{PESO=0.2},{PPATH=regolatori_di_pressione_serie_md_asmtpl.prj},{INFO=infotext}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Regolatori di pressione serie MD
Bill of material
MD1-R000
SERIE
Series
MD
mm
TAGLIA
Taglia
1 = 42 mm
1 = 42 mm
mm
REGOLATORE
Tipo regolatore
R = regolatore di pressione
M = Manifold pressure regulator
R = regolatore di pressione
M = Manifold pressure regulator
PRESSLAV
Pressione di lavoro(1 bar= 14.5 psi)
0 = 0,5 ÷ 10 bar
2 = 0 ÷ 2 bar
4 = 0 ÷ 4 bar
7 = 0.5 ÷ 7 bar
T=Tarato
B = locked
0 = 0,5 ÷ 10 bar
2 = 0 ÷ 2 bar
4 = 0 ÷ 4 bar
7 = 0.5 ÷ 7 bar
T=Tarato
B = locked
bar
TIPOCOSTRUZ
Tipo di costruzione
0 = with relieving
1 = without relieving
2 = with relieving and by-pass valve
3 = without relieving, with by-pass valve
0 = with relieving
1 = without relieving
2 = with relieving and by-pass valve
3 = without relieving, with by-pass valve
mm
MANOMETRO
Manometro
0 = without pressure gauge (with 1/8 port)
0 = without pressure gauge (with 1/8 port)
TDC
Tipo di connessione
-
GAS
NPTF
-
GAS
NPTF
ATTACCHI
Attacchi
ATTOUT
Attacco uscita
AC01A
Accessori A
-
A1 = M43-P4
A2 = M43-P6
A3 = M43-P10
A4 = M43-P12
A08 = PG010-PB-1/8
A05 = SWCN-P10-P3-2 + S2500 1/8
A06 = SWCN-P10-P4-2 + S2500 1/8
A07 = SWCN-S10-S4-M + S2500 1/8
-
A1 = M43-P4
A2 = M43-P6
A3 = M43-P10
A4 = M43-P12
A08 = PG010-PB-1/8
A05 = SWCN-P10-P3-2 + S2500 1/8
A06 = SWCN-P10-P4-2 + S2500 1/8
A07 = SWCN-S10-S4-M + S2500 1/8
DDF
Direzione del flusso
da sinistra a destra
da destra a sinistra - LH
da sinistra a destra
da destra a sinistra - LH
PRESSALIM
pressione alimentazione
-1000000015047466200000000000000.0
-1000000015047466200000000000000.0
PRESSUSCITA
Pressione in uscita
-1000000015047466200000000000000.0
-1000000015047466200000000000000.0
A
-
B
G 1/8
mm
D
Ø 28
mm
E
42
mm
F
M28x1,5
mm
H
26.2
I
43
mm
L
Ø4
mm
M
16.0
mm
N
102.0
mm
P
22.7
mm
Q
4
mm
R
53.2
mm
S
27.0
mm
T
34.6
mm
U
mm
값 입력 U
mm
cm
inch
ft
확인
V
10.5
mm
W
48.8
mm
Z
Ø3.2
mm
PESO
Peso
0.2
kg
INFO
정보
infotext
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청