Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Azienda
Camozzi
Descrizione
Regolatori manifold serie MC
Lista materiale
MC104-M15
MOD
Mod.
A
94 mm
B
55 mm
C
39 mm
F
28 mm
G
28 mm
I
28 mm
L
30x1.5
M
45 mm
N
45 mm
R
3 mm
S
0:6
U
G1/4
V
G1/8
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD