Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Camozzi
Descripción
Reguladores de precisión Serie
Lista de materiales
PR104-M02
SERIE
Serie
PR
TAGLIA
TAMAÑO
ATTACCHI
CONSTRUCCIÓN
TIPO
TIPO DE AJUSTE
M = manual
PRESSIONE
PRESIÓN DE TRABAJO
A
G1/4
B
G1/8
D
28.000 mm
F
30.000 mm
G
mm
I
mm
M
25.000 mm
N
mm
P
40.000 mm
Q
2.0 mm
R
mm
S
mm
T
mm
U
0 - 6
PESO
Peso
kg