Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Embases avec alimentation et échappement communs et sorties latérales
Stückliste
901-N1A
IDNR
Référence
MOD
Mod.
901-N1A
TG
Taille
1
A
21.5 mm
B
96 mm
C
5 mm
D
12 mm
E
19 mm
F
25 mm
G
96 mm
H
43 mm
L
110 mm
M
36 mm
N
5.5 mm
P
5.5 mm
R
M5
S
G1/4
T
6.2 mm
INFO
Texte de l'info
Information
Texte de l'info