국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
DHV2EN3
SEKISUI
Manual Operation Valve
RELEIF VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/relief_valve/relief_valve_thread_jis.prj},{NB=DHV2EN3 (V2)},{STD=JIS},{VERS=2},{A=20},{B=3/4},{SD=21},{L=209},{H=240},{SH=202},{W=107},{F=47},{M=M6x16},{MX=6.000},{T=Rc 3/4},{SL=20},{DO=36},{TX=26.441},{DU=53},{MB=V2},{MS=EN},{MBX='V2','PVC','F2','PVDF'},{MSX1='EN','EPDM','FN','FKM'},{MSX2='FN','FKM'},{X=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
SEKISUI
Description
RELIEF VALVE (Thread) - JIS
Bill of material
DHV2EN3
ORDERNO
Order number
DHV2EN3
DHV2EN3
STD
Standard
JIS
A
Size
20
20
mm
B
Size
3/4
3/4
SD
Ø
21
21
mm
L
+/-3
209
209
mm
H
240
240
mm
SH
h
202
202
mm
W
107
107
mm
F
47
47
mm
M
Thread
M6x16
M6x16
T
Thread
Rc 3/4
Rc 3/4
SL
l
20
20
mm
DO
ØDo
36
36
mm
DU
ØDu
53
53
mm
MB
Material of body
PVC
PVDF
PVC
PVDF
MS
Material of seals
EPDM
FKM
EPDM
FKM
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청