Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Veith
Beschreibung
RF 1500 - ISO 11901 Standard
Stückliste
RF1500-038-A
CODICE
Code
CU
Hub
mm
L
Gesamtlänge
mm
LMIN
Mindestlänge
mm
RC
Reservehub
3 mm
CX
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
PX
Ladedruck
bar
D
Durchmesser
63 mm
P
Druck
150 bar
PMIN
Druck min.
20 bar
F0
Ausgangsleistung
1500 daN
F1
Endkraft
daN
FIS
Befestigung
CS
Art Anscluß
R
Anschlüsse
T
Brauchbar Schlauch
V
Volumen
cm3
S
superficie
10.18 cm2
W
Gewicht
Kg