Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 12
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
RF 1500 - ISO 11901 Standard
Bill of material
RF1500-038-A
CODICE
Código
CU
Carrera
mm
L
Longitud total
mm
LMIN
Longitud mínima
mm
RC
Carrera de reserva
3 mm
CX
Carrera de trabajo
mm
Enter value for CX
Carrera de trabajo
mm
cm
inch
ft
PX
Presión de carga
bar
D
Diámetro
63 mm
P
Presión
150 bar
PMIN
Presión mínima
20 bar
F0
Fuerza inicial
1500 daN
F1
Fuerza final
daN
FIS
Brida
CS
Tipo de conexión
R
Conexión
T
Tubo utilizable
V
Volumen
cm3
S
superficie
10.18 cm2
W
Peso
Kg