Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
RF 1500 - ISO 11901 Standard
Bill of material
RF1500-038-A
CODICE
Code
CU
Course
mm
L
Longueur total
mm
LMIN
Longueur minimal
mm
RC
Course de réserve
3 mm
CX
Course de travaille
mm
Entrez la valeur pour CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft
PX
Pression de chargement
bar
D
Diamètre
63 mm
P
Pression
150 bar
PMIN
Pression min.
20 bar
F0
Force initiale
1500 daN
F1
Force final
daN
FIS
Fixage
CS
Type raccordement
R
Raccord
T
Tuyau utilisable
V
Volume
cm3
S
superficie
10.18 cm2
W
Poids
Kg