Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
RF 1500 - Стандарт ISO 11901
Bill of material
RF1500-038-A
CODICE
Код
CU
Ход
mm
L
Общая длина
mm
LMIN
Минимальная длина
mm
RC
Ход запасов
3 mm
CX
Работая ход
mm
Введите значение для CX
Работая ход
mm
cm
inch
ft
PX
Давление газа
bar
D
Диаметр
63 mm
P
Давление
150 bar
PMIN
Минимальное давление
20 bar
F0
Начальная сила
1500 daN
F1
Финальная сила
daN
FIS
Фиксатор
CS
Тип соединения
R
Соединительная муфта
T
Соединительная трубка
V
Объем
cm3
S
superficie
10.18 cm2
W
Вес
Kg