Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 11
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
RF 2400 - ISO 11901 Standard
Bill of material
RF2400-038-A
CODICE
Code
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
3 mm
CX
Working stroke
mm
输入参数值: CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
PX
Charging pressure
bar
D
Diameter
75 mm
P
Pressure
150 bar
PMIN
Pressure min.
20 bar
F0
Initial force
2400 daN
F1
Final force
daN
FIS
Fixing
CS
Connection type
R
Connection
T
Usable hose
V
Volume
cm3
S
superficie
15.9 cm2
W
Weight
Kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型