Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社椿本チエイン
説明
RF2030VRP
部品表
RF2030VRP-10T
CNSORDERNO
形番
Z
歯数
10
DMIN
下穴径
12.7 mm
DMAX
最大穴径
20 mm
DH
ハブ径
37 mm
L
ハブ長さ
25 mm
DO
外径
63 mm
DP
ピッチ円直径
61.65 mm
T
歯幅
3.0 mm
TYPE
タイプ
削出し仕様
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)