RF2030VRP-10T-BR001-H06902WN
Tsubakimoto Chain Co.
Sprocket
Sprocket for Small size conveyor chain
Sprocket small conveyor with alteration
Sprocket for Double speed chain with bearing holes
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/sprocket/sprocket_small_conveyor/sprocket_small_conveyor_with_alterration/double_speed_bearing_holes/rf2030.prj},{NB=RF2030VRP-10T-BR001-H06902WN},{CNSORDERNO=RF2030VRP-10T-BR001-H06902WN},{Z=10},{ZX=10},{DMIN=12.7},{DMAX=20},{DH=37},{L=25},{DO=63},{DP=61.65},{BN=6902},{D=15},{D1=28},{D2=24},{H1=7},{T=3.0},{M=15.3},{CNSMASSEXACT=0.20},{TYPE=Machined},{CH=1.6},{RH=0.8},{AS=30.89278},{R=6.02278},{E=15.55077},{A=41},{B=12.4},{C=18},{K=15.85792},{CC=0.600},{RR=0.300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
Tsubakimoto Chain Co.
내용
RF2030VRP
BOM
RF2030VRP-10T-BR001-H06902WN
CNSORDERNO
Order number
RF2030VRP-10T-BR001-H06902WN
RF2030VRP-10T-BR001-H06902WN
Z
Number of teeth
10
DH
Diameter of hub
37
mm
L
Length of hub
25
mm
DO
Outer diameter
63
mm
DP
Pitch circle diameter
61.65
mm
BN
Bearing No.
6902
6902
D1
28
28
mm
D2
24
24
mm
H1
7
7
mm
T
Tooth width
3.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청