Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 10
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社椿本チエイン
説明
RF2050VRP
部品表
RF2050VRP-10T-BR001-H06906WN
CNSORDERNO
形番
Z
歯数
10
DH
ハブ径
66 mm
L
ハブ長さ
45 mm
DO
外径
107 mm
DP
ピッチ円直径
102.75 mm
BN
ベアリング呼び
D1
mm
D2
mm
H1
mm
T
歯幅
5.0 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)