RF2060R-1B1500TQ-BR001-H06908WN
Tsubakimoto Chain Co.
Sprocket
Sprocket for Small size conveyor chain
Sprocket small conveyor with alteration
Sprocket for Bi-pitch chain with bearing holes
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/sprocket/sprocket_small_conveyor/sprocket_small_conveyor_with_alterration/bi_pitch_bearing_holes/rf2060.prj},{NB=RF2060R-1B1500TQ-BR001-H06908WN},{CNSORDERNO=RF2060R-1B1500TQ-BR001-H06908WN},{CC=1.200},{RR=0.600},{TOR=R},{Z=15},{ZX=15},{DMIN=18.0},{DMAX=55},{DH=83},{L=45},{DO=202},{DP=183.25},{BN=6908},{D=40},{D1=62},{D2=58},{H1=12},{T=11.9},{CNSMASSEXACT=1.20},{TYPE=Machined},{CH=3.0},{RH=0.8},{AS=91.71858},{R=11.20857},{E=28.99257},{A=39.00000},{B=14.26667},{C=12.00000},{K=30.44191}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 120
HELP_VARIABLE
公司
Tsubakimoto Chain Co.
描述
RF2060
明细表
RF2060R-1B1500TQ-BR001-H06908WN
CNSORDERNO
Order number
RF2060R-1B1500TQ-BR001-H06908WN
RF2060R-1B1500TQ-BR001-H06908WN
TOR
Type of roller
R
R
Z
Number of teeth
15
15
DH
Diameter of hub
83
mm
L
Length of hub
45
45
mm
DO
Outer diameter
202
202
mm
DP
Pitch circle diameter
183.25
183.25
mm
BN
Bearing No.
6908
6908
D1
62
62
mm
D2
58
58
mm
H1
12
12
mm
T
Tooth width
11.9
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求